TV7H 236-02Z-2138

Varenummer: 101141589

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

TV7H 236-02Z-2138

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101141589

EAN (European Article Number)

4030661122793

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Kapslingsmateriale

Plast, glass-fiber-forsterket

Spakmateriale

Metallfilm

Bruttovekt

97 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

20 000 000 bevegelser

Aktueringshastighet, minimum

1 440 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Merk (prelltid)

Prelltid i henhold til aktiveringshastighet

Merk (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Tvangsbrytende dreiekraft

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

49 mm

Bredde på sensor

30 mm

Høyde på sensor

158,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1 000 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Glidekontakt

koplingsfrekvens

5 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Brytervandringsdiagram

Diagram

151141589 TV7H 236-02Z-2138
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.04.2024, 04:26