TV7H 236-11Z-2138

Varenummer: 101122631

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

TV7H 236-11Z-2138

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101122631

EAN (European Article Number)

4030661069333

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Kapslingsmateriale

Plast, glass-fiber-forsterket

Spakmateriale

Metallfilm

Bruttovekt

95 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

20 000 000 bevegelser

Aktueringshastighet, minimum

1 440 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Merk (prelltid)

Prelltid i henhold til aktiveringshastighet

Merk (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Tvangsbrytende dreiekraft

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

49 mm

Bredde på sensor

30 mm

Høyde på sensor

158,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1 000 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

koplingsfrekvens

5 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Brytervandringsdiagram

Diagram

103015044 PS216-T11-N200
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • lengden er justerbar i trinn på 2 mm
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

151122631 TV7H 236-11Z-2138
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • dobbel isolering
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 20. April 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.04.2024, 12:44