TV7H 256-02Z
TV7H 256-02Z
Produkt-typebetegnelse: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Moment |
T | Glidekontakt |
(2) | |
S | Trykkbolt S |
R | Rulletrykkbolt R |
4S | Nok 4S |
4R | Nokk med rulle 4R |
1R | Arm med rulle 1R |
K | Arm med rulle K |
3K | Vinklet arm med rulle 3K |
4K | Vinklet arm med rulle 4K |
K4 | Vinklet arm med rulle K4 |
1H | Arm med rulle 1H |
7H | Arm med rulle 7H |
10H | Justerbar pinne 10H |
12H | Arm med rulle 12H |
14H | Arm med rulle 14H |
AF | Fjærarm AF |
RMS | Messingrulle |
(3) | |
3 | slankt design |
55 | stor konstruksjon |
(4) | |
02 | 2 NC-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
20 | 2 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål) |
(5) | |
H | Trykkontakt med stafflete kontakter |
UE | Overlappende glidekontakter |
(6) | |
M16 | Kabelinngang M16 |
uten | Kabelinngang M20 |
ID | IDC-avslutningsmetode |
NPT | 1/2" NPT kabelinnføring |
ST | M12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.) |
(7) | |
2574 | Hus med L-formede monteringshull (horisontalt eller vertikalt justerbar) |
(8) | |
2138 | Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon |
(9) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TV7H 256-02Z |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101112757 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
Kapslingsmateriale |
Plast, glass-fiber-forsterket |
Spakmateriale |
Metallfilm |
Bruttovekt |
118 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle |
Valsemateriale |
Plast |
Mekanisk levetid, minimum |
20 000 000 bevegelser |
Aktueringshastighet, minimum |
1 440 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse |
Merk (prelltid) |
Prelltid i henhold til aktiveringshastighet |
Merk (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
48,8 mm |
Bredde på sensor |
58 mm |
Høyde på sensor |
147,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Utstyrskategori AC-15 |
240 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
5 000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
CCC-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 05:45