TV.S 335

TV.S 335

  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
Produkt-typebetegnelse:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Borehull skaft Ø 8 mm
10Borehull skaft Ø 10 mm

(2)
022 NC-kontakter
033 NC-kontakter
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(3)
utenKabelinngang M20
NPT1/2" NPT kabelinnføring
STM12-konnektor med A-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
ST-2310M12-konnektor med B-koding (Advarsel! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.)
G24med LED (bare tilgjengelig for versjoner med en NO- og en NC-kontakt.)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall sikkerhetskontakter

TV10S 335-02Z-M20

Varenummer 101157473

Safety Hinge switch

Til artikkel

TV10S 335-03Z

Varenummer 101179253

Safety Hinge switch

Til artikkel

TV10S 335-11Z-M20

Varenummer 101160104

Safety Hinge switch

Til artikkel

TV10S 335-12Z

Varenummer 101179252

Safety Hinge switch

Til artikkel

TV8S 335-11Z-M20

Varenummer 101155141

Safety Hinge switch

Til artikkel

TV8S 335-02Z-M20

Varenummer 101168631

Safety Hinge switch

Til artikkel

TV8S 335-03Z

Varenummer 101179251

Safety Hinge switch

Til artikkel

TV8S 335-12Z

Varenummer 101179250

Safety Hinge switch

Til artikkel