TESZ110/S/45
TESZ110/S/45
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Enkel montering, spesielt på 45 mm-profiler
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
TESZ110/S/45 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101030530 |
EAN (European Article Number) |
4030661607085 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
Data |
BG IFA cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for hengselet |
Aluminium |
Bruttovekt |
360 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringshengsel |
Ja |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
14 ° |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
1 N |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høyde |
Egnet for montering i profilsystemer 45 mm |
Lengde på sensor |
36 mm |
Bredde på sensor |
111,5 mm |
Høyde på sensor |
92 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2,5 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
120 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Note
Note (General) |
Den fabrikkinnstilte brytevinkelen er 4°. Det ekstra hengselet inkludert monteringstilbehør er også tilgjengelig separat, delnummer TES/S/45 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
BG-testsertifikat
CCC-sertifisering
UL sertifikat
Dataark (foreløpig PDF)
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 17:09