ULS-M-0650
Varenummer:
101207789
ULS-M-0650
Varenummer:
101207789
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ULS-M-0650 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Stål |
Materialet for husbelegg |
pulverbelagt |
Bruttovekt |
2 650 g |
Mekaniske data - mål
Bredde |
125 mm |
Høyde |
678 mm |
Dybde |
38 mm |
Høyde på arm |
650 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Speil Sett med 2 monteringsvinkler |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 17:23