ULS-ST2
Varenummer:
101207765
ULS-ST2
Varenummer:
101207765
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- versjon for 2-stråle lysnett
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
ULS-ST2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101207765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Gobale egenskaper
Versjon |
versjon for 2-stråle lysnett |
Kapslingsmateriale |
Metallfilm |
Bruttovekt |
1 000 g |
Mekaniske data - mål
Bredde |
146 mm |
Høyde |
1 000 mm |
Dybde |
130 mm |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
SLG 420 SLG 220 SLG 425I |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 05:21