USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Produkt-typebetegnelse: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Programmeringsspråk engelsk, spansk, italiensk (101171444) |
2473 | Programmeringsspråk engelsk, spansk, portugisisk (101177688) |
2541 | Programmeringsspråk tysk, engelsk, fransk (101185242)>med retningsdeteksjon for heiser uten maskinrom |
- Parallellt grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Tilgjengelig fra |
30.06.2023 |
Gobale egenskaper
Merknad (programvarebetjening, språk) |
Engelsk Spansk Italiensk |
Kapslingsmateriale |
PVC |
Bruttovekt |
210 g |
Mekaniske data
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 50022 og EN 50035 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Bredde |
160 mm |
Høyde |
89,6 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
sjokkresitanse |
15 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
2 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
driftssstrøm |
150 mA |
Lengde på kabelen, maksimum |
30 m |
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1" |
10 … 30 VDC |
Inngangssignal, lavt signal "0" |
0 … 2 VDC |
Elektriske data - Digital utgang
Designation, Digital outputs |
Y1 ... Y6 |
Utgangsstrøm, maksimum |
100 mA |
Koblingsutgang |
p-type |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiation |
EN 12015 EN 50081-1 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 02:05