WKTA321
WKTA321
Downloads
- med Låsemuffe
- 2 Kontakter
- Monteringsdybde 57 mm
- 2 bryterstilling
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Montering monteringsflens
- opptil 10 mm Frontplatetykkelse
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
WKTA321 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101019509 |
EAN (European Article Number) |
4030661611006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Tillatelser - Standard
Data |
cURus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Materialet i frontring |
Aluminium - anodisert |
Materiale i belgene |
Gummi |
Materialtykkelsen på tetningsbelgene |
1 mm |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på belgene |
Svart |
Bruttovekt |
148 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Gå tilbake til nullstilling |
Ja |
Egnet for utvendig bruk |
Ja |
Galvanically separated contact bridges |
Ja |
Låsemuffe |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall retninger |
2 |
Antall skodder per retning |
1 |
Antall bryterposisjoner |
2 |
Antall brytertrinn |
2 |
Mekaniske data
Forriglingsposisjon |
venstre høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Aktiviseringskraft, cirka |
11 N |
Montering |
monteringsflens |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Monteringsdybde |
57 mm |
Lengde på aktivator |
90 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
10 mm |
Diameter for monteringen iht. IEC/EN 60947-1 |
30.5 + 0.5 mm |
Avstand |
80 x 80 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, med 20 g |
sjokkresitanse |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
250 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Koblingselement |
NO-kontakt venstre / NO-kontakt venstre |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Note
Notice (switch position) |
Posisjon A, B |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
EU-samsvarserkklæring
Dataark (foreløpig PDF)
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning diverse
Dimensjonsriktig tegning diverse
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 18:58