Z4V10H 335-11Z-M20

Varenummer: 101162579

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • bare for posisjoneringsgjøremål

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

Z4V10H 335-11Z-M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101162579

EAN (European Article Number)

4030661199672

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materialet for husbelegg

lakkert

Spakmateriale

Metallfilm

Materiale for stangen

Plast

Bruttovekt

265 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

20 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Justerbar pinne

Mekanisk levetid, minimum

30 000 000 bevegelser

Aktueringshastighet, maksikum

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Merk (prelltid)

Prelltid i henhold til aktiveringshastighet

Aktiveringsmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Langde x bredde x høyde

Høyde på sensor: 111,5 mm (uten stav)

Lengde på sensor

38 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

500 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1 000 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Moment

koplingsfrekvens

5 000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

2 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Brytervandringsdiagram

Diagram

103015110 PS315-Z11-J300
  • metallhus
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

151162579 Z4V10H 335-11Z-M20
  • Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • bare for posisjoneringsgjøremål

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 20. April 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.04.2024, 05:45