ZQ 700

ZQ 700

  • Plast bryterhus
  • ensidig betjening / line inntil 10 meter
  • Utløsningstrykknapp
  • visere
  • Stor kabingsseksjon
  • Det er ikke mulig å vri slepeøyet
  • Line trekk og linebrudd deteksjon
  • En spennkraft for kabellengder opptil 10 m
Produkt-typebetegnelse:

ZQ 700-(1)-(2)


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(2)
STM12-konnektor med A-koding
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall sikkerhetskontakter

ZQ 700-02

Varenummer 101192478

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 700-11

Varenummer 101192476

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel



Systemkomponenter

DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO
DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • for Line Ø 3 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • for Line Ø 5 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • For å føre wiren der banen ikke er en rett linje
  • for Line Ø 5 mm

Til artikkel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • For eksakt justering av wirestrammingen
  • til DIN 1480

Til artikkel
ACC-700-RZ173I
ACC-700-RZ173I

  • For å opprettholde reuksjonskraften

Til artikkel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Sjakkel for å feste wiren til øyebolten

Til artikkel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
S 900
S 900

  • Lett justering
  • Bare et verktøy
  • Antiskli
  • Tidsbesparende
  • Ergonomisk
  • Ingen fare for skade

Til artikkel
MP-ZQ/TQ700-71
MP-ZQ/TQ700-71

  • Monteringsplate sett for ZQ 700 / TQ 700

Til artikkel
ACC-CGLD-M20-P
ACC-CGLD-M20-P

  • kabelforfeste M20
  • Plast

Til artikkel