ZQ 900

ZQ 900

  • metallhus
  • ensidig betjening / line inntil 75 meter
  • Utløsningstrykknapp
  • visere
  • Robust design
  • Stor kabingsseksjon
  • Det er ikke mulig å vri slepeøyet
  • Ekstern vanntett mansjett
  • Line trekk og linebrudd deteksjon
Produkt-typebetegnelse:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
131 NO-kontakt / 3 NC-kontakter
222 NO-kontakter / 2 NC-kontakter
022 NC-kontakter
044 NC-kontakter

(2)
utenuten nødstoppknapp
Nmed nødstoppknapp
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall sikkerhetskontakter

ZQ 900-02

Varenummer 101186146

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-02N

Varenummer 101186147

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-04

Varenummer 101184416

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-04N

Varenummer 101184477

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-11

Varenummer 101184327

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-11N

Varenummer 101184474

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-13

Varenummer 101184332

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-13N

Varenummer 101184476

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-22

Varenummer 101184329

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

ZQ 900-22N

Varenummer 101184475

Pull-wire emergency stop switch

Til artikkel



Systemkomponenter

DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO
DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • for Line Ø 3 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • for Line Ø 5 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • For å føre wiren der banen ikke er en rett linje
  • for Line Ø 5 mm

Til artikkel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • For eksakt justering av wirestrammingen
  • til DIN 1480

Til artikkel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Sjakkel for å feste wiren til øyebolten

Til artikkel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
S 900
S 900

  • Lett justering
  • Bare et verktøy
  • Antiskli
  • Tidsbesparende
  • Ergonomisk
  • Ingen fare for skade

Til artikkel
SIGNALLAMPE G24 -M20
SIGNALLAMPE G24 -M20

  • rød lysdiode og grønn lysdiode
  • Skal skrus inn i kabelinnganger M 20 x 1,5
  • hvit linse (klar)

Til artikkel
ACC-IL-G24-M20-OR
ACC-IL-G24-M20-OR

  • ravgul lysdiode, hvit linse (klar)
  • Skal skrus inn i kabelinnganger M 20 x 1,5

Til artikkel
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75
MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75

  • Monteringsplate sett for ZQ 900 / TQ 900

Til artikkel
ACC-CGLD-M20-MS
ACC-CGLD-M20-MS

  • kabelforfeste M20
  • Metallfilm

Til artikkel
ACC-BPL-M20-MS
ACC-BPL-M20-MS

  • Låseskrue M20
  • Metallfilm

Til artikkel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • For å opprettholde reuksjonskraften

Til artikkel