ZSD-H

Varenummer: 101163725

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Monteringsbrakett for sikker lagring på anlegget av aktiveringsbryteren

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ZSD-H

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101163725

EAN (European Article Number)

4030661504551

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-38

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-38

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-38

ETIM number, version 7.0

EC002571

ETIM number, version 6.0

EC002571

Gobale egenskaper

Bruttovekt

222 g

Mekaniske data - mål

Bredde

84 mm

Høyde

53 mm

Dybde

81 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 18:01