IFL 4-12-10P 4,0M
IFL 4-12-10P 4,0M
Downloads
Oznaczenie typu produktu: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Odległość wyłączania 2 mm |
4 | Odległość wyłączania 4 mm |
B | Pseudo-wbudowane |
(2) | |
12 | walec, gwint M12, metal |
120 | walec, gwint M12, tworzywo sztuczne |
(3) | |
bez | Konstrukcja standardowa |
M | miniaturowa obudowa |
L | Długa obudowa |
(4) | |
01 | Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
10 | Zestyk normalnie otwarty (NO) |
10/01 | Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową |
11 | Zestyk NO / zestyk NC antywalentne |
(5) | |
bez | Kabel |
ST | wtyczka |
T | Wyprowadzenie przewodu z tulejką |
(6) | |
bez | Standardowa wersja konektora |
2 | Alternatywna wersja konektora |
(7) | |
N | typ n |
P | typ p |
(8) | |
K | Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika |
1 | impulsowe |
(9) | |
2033 | Obudowa ze stali nierdzewnej |
- Design M12
Ordering data
Product type description |
IFL 4-12-10P 4,0M |
Article number (order number) |
101102867 |
EAN (European Article Number) |
4030661017396 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
walec, gwint |
Installation conditions (mechanical) |
nie wpuszczany |
Housing material |
Mosiądz |
Housing coating material |
niklowany |
Active area |
Tworzywo |
Material of the nuts |
mosiądz niklowany |
Gross weight |
119 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Tak |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
15 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
W rejonie powłoki rdzenia: maks. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
4 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
4 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M12 |
width across flats |
17 BK |
Length of sensor |
50 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Zestyk normalnie otwarty (NO) |
Protection circuit integrated |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów Zabezpieczenie przeciążeniowe Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika |
Switching frequency, approx. |
500 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
typ p |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
żółta dioda LED |
Note
Note (General) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 27.08.2025, 21:30