IFL 5-18L-01TP
IFL 5-18L-01TP
Downloads
Oznaczenie typu produktu: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
215 | Odległość wyłączania 5 mm |
8 | Odległość wyłączania 8 mm |
10 | Odległość wyłączania 10 mm |
(2) | |
18 | walec, gwint M18, metal |
180 | walec, gwint M18, tworzywo sztuczne |
(3) | |
bez | Konstrukcja standardowa |
M | miniaturowa obudowa |
L | Długa obudowa |
(4) | |
01 | Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
10 | Zestyk normalnie otwarty (NO) |
10/01 | Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową |
11 | Zestyk NO / zestyk NC antywalentne |
(5) | |
bez | Kabel |
ST | wtyczka |
T | Wyprowadzenie przewodu z tulejką |
A | Prąd zmienny / prąd stały AC/DC |
D | DC 2-przewodowe |
(6) | |
bez | Standardowa wersja konektora |
2 | Alternatywna wersja konektora |
(7) | |
N | typ n |
P | typ p |
(8) | |
2033 | Obudowa ze stali nierdzewnej |
2130 | Maks. +130°C, bez wyświetlacza LED stanu przełączania |
- Design M 18 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 5-18L-01TP |
Article number (order number) |
101125568 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
walec, gwint |
Installation conditions (mechanical) |
wpuszczane |
Housing material |
Mosiądz |
Housing coating material |
niklowany |
Active area |
Tworzywo |
Material of the nuts |
Mosiądz |
Gross weight |
154 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Tak |
Cable sleeve |
Tak |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
5 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M18 |
width across flats |
24 BK |
Length of sensor |
91 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Protection circuit integrated |
ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów Zabezpieczenie przeciążeniowe Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika |
Switching frequency, approx. |
400 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
typ p |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
żółta dioda LED |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Nakrętki M18 |
Note
Note (General) |
Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.08.2025, 09:12