schmersal_s_icon.png

IFL 8-18L-10P-1963/1665-1 10-60V

Numer katalogowy: 101127678

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Odległość wyłączania 5 mm
8Odległość wyłączania 8 mm
10Odległość wyłączania 10 mm

(2)
18walec, gwint M18, metal
180walec, gwint M18, tworzywo sztuczne

(3)
bezKonstrukcja standardowa
Mminiaturowa obudowa
LDługa obudowa

(4)
01Zestyk normalnie zamkniety (NC)
10Zestyk normalnie otwarty (NO)
10/01Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową
11Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

(5)
bezKabel
STwtyczka
TWyprowadzenie przewodu z tulejką
APrąd zmienny / prąd stały AC/DC
DDC 2-przewodowe

(6)
bezStandardowa wersja konektora
2Alternatywna wersja konektora

(7)
Ntyp n
Ptyp p

(8)
2033Obudowa ze stali nierdzewnej
2130Maks. +130°C, bez wyświetlacza LED stanu przełączania
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Design M 18 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 8-18L-10P-1963/1665-1 10-60V

Article number (order number)

101127678

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

walec, gwint

Installation conditions (mechanical)

nie wpuszczany

Housing material

Mosiądz

Housing coating material

niklowany

Active area

Tworzywo

Material of the nuts

Mosiądz

Gross weight

135 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Tak

Cable sleeve

Nie

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

8 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M18

width across flats

24 BK

Length of sensor

79 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

Operating current

300 mA

Switching element

Zestyk normalnie otwarty (NO)

Protection circuit integrated

ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi

z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika

Switching frequency, approx.

400 Hz

Electrical data - Digital Output

Current at Voltage drop Ud

0,3 A

Design of control elements

typ p

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

red LED

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.08.2025, 15:14