schmersal_s_icon.png

IFL 2-12L-10TP 10,0M

Numer katalogowy: 101164794

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Odległość wyłączania 2 mm
4Odległość wyłączania 4 mm
BPseudo-wbudowane

(2)
12walec, gwint M12, metal
120walec, gwint M12, tworzywo sztuczne

(3)
bezKonstrukcja standardowa
Mminiaturowa obudowa
LDługa obudowa

(4)
01Zestyk normalnie zamkniety (NC)
10Zestyk normalnie otwarty (NO)
10/01Zestyk NO / zestyk NC z komorą kablową
11Zestyk NO / zestyk NC antywalentne

(5)
bezKabel
STwtyczka
TWyprowadzenie przewodu z tulejką

(6)
bezStandardowa wersja konektora
2Alternatywna wersja konektora

(7)
Ntyp n
Ptyp p

(8)
KMaks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika
1impulsowe

(9)
2033Obudowa ze stali nierdzewnej
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Design M12

Ordering data

Product type description

IFL 2-12L-10TP 10,0M

Article number (order number)

101164794

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

walec, gwint

Installation conditions (mechanical)

wpuszczane

Housing material

Mosiądz

Housing coating material

niklowany

Active area

Tworzywo

Material of the nuts

mosiądz niklowany

Gross weight

2.580 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Tak

Cable sleeve

Tak

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

15 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

Kabel

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M12

width across flats

17 BK

Length of sensor

71 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3 mA

Operating current

200 mA

Switching element

Zestyk normalnie otwarty (NO)

Protection circuit integrated

ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi

z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunów

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Maks. obciążalność dopuszczalna bezpiecznika

Switching frequency, approx.

1.000 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

typ p

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

żółta dioda LED

Note

Note (General)

Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 16.08.2025, 23:02