schmersal_s_icon.png

BNS 33S-12Z-2553 10,0M

Numer katalogowy: 101195616

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Stainless steel enclosure
  • Cable connection suitable for the food industry
  • Concealed mounting possible
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to soiling
  • Insensitive to transverse misalignment

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Niedostępne!

Product type description

BNS 33S-12Z-2553 10,0M

Article number (order number)

101195616

EAN (European Article Number)

4030661361574

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

niskie

Working principle

Napęd magnetyczny

Installation conditions (mechanical)

nie wpuszczany

Housing material

Stal nierdzewna

Gross weight

519 g

General data - Features

Coding

Tak

Prerequisite evaluation unit

Tak

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO)

25 000 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Magnes

Direction of motion

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

8 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

10 m

Termination

kabel

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

14,5 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

27 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP69K

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,25 A

Switching capacity, maximum

3 W

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Pozostałe, zestyk kontaktronowy

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 33S

Note

Note (General)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Wiring example

Note (Wiring diagram)

Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.04.2025, 06:08