schmersal_s_icon.png

KA-0845

Numer katalogowy: 101214875

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Connection cable for SLC/SLG445 transmitter to MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin
  • Pre-wired cable
  • 4-pole
  • for SLC/SLG

Ordering data

Product type description

KA-0845

Article number (order number)

101214875

EAN (European Article Number)

4030661401973

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Versions

prosty

Connector (electric)

połączenie

Housing material

Tworzywo

Material of the nuts

Metal, CuZn, niklowany

Colour of the housing

Czarne

Gross weight

265 g

General data - Features

Number of poles

4

Number of cable wires

4

Mechanical data

Mechanical life, minimum

100 Cycles

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the ISO-thread

M12

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature (Cable)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Degree of pollution

3

Electrical data

Operating voltage

250__

Rated operating voltage

250 VAC

Contact load capacity

4

Material of the contacts, electrical

Metal, CuZn, pozłacane

Pin assignment

PIN 1

Brązowe

PIN 2

Białe

PIN 3

Niebieskie

PIN 4

Czarne


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 01.05.2025, 01:17