schmersal_s_icon.png

MFH2-00A01

Numer katalogowy: 101216912

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

MFH2-00A01

Article number (order number)

101216912

EAN (European Article Number)

4030661664002

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

General data

Versions

Add-on module mainswitch 40A

Design

N-Terminal

Installation conditions (mechanical)

Additional module for retrofitting for front installation main switch

Housing material

Tworzywo

Colour of the housing

Czarne

Gross weight

25 g

Mechanical data

Mounting

Śruby

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

1 mm², sztywny

0,75 mm², elastyczny

Cable section, maximum

10 mm², sztywny

6 mm², elastyczny

Note

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of electrical connection

2,5 Nm

Terminal (mechanical)

połączenie śrubowe

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Width

20 mm

Height

40 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15 000 A

Switching capacity, AC-3

11 000 W

Switching capacity, AC-23

15 000 W

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Mounting screws included in the delivery

Note

Note (General)

Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 30.04.2025, 07:04