MBH2-11A01
MBH2-11A01
Downloads
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
MBH2-11A01 |
Article number (order number) |
101217382 |
EAN (European Article Number) |
4030661639253 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
General data
Versions |
Add-on module mainswitch 40A |
Design |
Auxiliary contact module 1 NO late make/early breake + 1 NC |
Installation conditions (mechanical) |
Additional module for retrofitting for front installation main switch |
Housing material |
Tworzywo |
Colour of the housing |
Czarne |
Gross weight |
22 g |
General data - Features
Number of auxiliary contacts |
2 |
Mechanical data
Mounting |
Śruby |
Mechanical data - Connection technique
Cable section, minimum |
1 mm², elastyczny |
Cable section, maximum |
2,5 mm², elastyczny |
Note |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Wire cross-section |
14 AWG |
Tightening torque of electrical connection |
2,5 Nm |
Terminal (mechanical) |
połączenie śrubowe |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Width |
20 mm |
Height |
40 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Rated operating voltage |
500 VAC |
Required rated short-circuit current |
3 000 A |
Utilisation category AC-15 |
500 VAC |
Utilisation category AC-15 |
1 A |
Switching principle |
Wolnoprzełączające |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Mounting screws included in the delivery |
Note
Note (General) |
Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233 |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.05.2025, 02:17