BNS 33S-12Z 20,0M
BNS 33S-12Z 20,0M
Downloads
- Stainless steel enclosure
- Cable connection suitable for the food industry
- Concealed mounting possible
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to soiling
- Insensitive to transverse misalignment
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Niedostępne! |
Product type description |
BNS 33S-12Z 20,0M |
Article number (order number) |
103000611 |
EAN (European Article Number) |
4030661420905 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
niskie |
Working principle |
Napęd magnetyczny |
Installation conditions (mechanical) |
nie wpuszczany |
Housing material |
Stal nierdzewna |
General data - Features
Coding |
Tak |
Prerequisite evaluation unit |
Tak |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25 000 000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Magnes |
Direction of motion |
Frontalnie do aktywnej powierzchni |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
8 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
18 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
20 m |
Termination |
kabel |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
14,5 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
27 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69K |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching current, maximum |
0,25 A |
Switching capacity, maximum |
3 W |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Pozostałe, zestyk kontaktronowy |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BPS 33S |
Note
Note (General) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
Wiring example
Note (Wiring diagram) |
Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Krzywa charakterystyczna
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.04.2025, 14:02