schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12ZG-C 3,0M

Numer katalogowy: 103000642

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania

(2)
bezZ zagłębionymi otworami montażowymi Ø 4,2 mm
CUkryte, gwintowane otwory z tyłu M4
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Stainless steel enclosure
  • Cable connection suitable for the food industry
  • Concealed mounting possible
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Long life
  • no mechanical wear
  • Insensitive to soiling
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Suitable for food processing industry

Ordering data

Product type description

BNS 40S-12ZG-C 3,0M

Article number (order number)

103000642

EAN (European Article Number)

4030661420936

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Approvals - Standards

Certificates

cULus

ECOLAB

General data

Standards

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

niskie

Working principle

Napęd magnetyczny

Installation conditions (mechanical)

nie wpuszczany

Housing material

Stal nierdzewna (V4A)

Gross weight

250 g

General data - Features

Coding

Tak

Concealed, threaded holes on the back

Tak

Integral system diagnostics, status

Tak

Prerequisite evaluation unit

Tak

Number of normally closed (NC)

2

Number of normally open (NO)

1

Number of cable wires

6

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Magnes

Direction of motion

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Assured switching distance "ON" Sao

8 mm

Assured switching distance "OFF" Sar

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

3 m

Termination

kabel

Wire cross-section

0,25 mm2

Wire cross-section

23 AWG

Material of the Cable mantle

LiYY

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

14 mm

Width of sensor

88 mm

Height of sensor

27 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Electrical data

Switching current, maximum

0,01 A

Switching capacity, maximum

0,24 W

Switching element

1 zestyk (NO), 2 zestyki (NC)

Switching frequency, maximum

5 Hz

Electrical data - Digital Output

Design of control elements

Pozostałe, zestyk kontaktronowy

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Accessory

Recommendation (actuator)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Wiring example

Note (Wiring diagram)

Zestyk S21-S22 musi być zintegrowany w obwodzie bezpieczeństwa.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.04.2025, 19:47