schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M6X50-FHS-2PCS

Numer katalogowy: 103016765

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane

Ordering data

Product type description

ACC-NRS-M6X50-FHS-2PCS

Article number (order number)

103016765

EAN (European Article Number)

4030661509877

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

metal ocynkowany

Gross weight

24 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M6X50

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

A2-70

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x Safety screws

2x Washers


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 11.04.2025, 20:39