ACC-NRS-M5X25-CSS-2PCS
Numer katalogowy:
103045416
ACC-NRS-M5X25-CSS-2PCS
Numer katalogowy:
103045416
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M5X25-CSS-2PCS |
Article number (order number) |
103045416 |
EAN (European Article Number) |
4030661564968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
metal ocynkowany |
Gross weight |
8 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M5X25 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
2x Safety screws |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.04.2025, 06:30