EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 15M
EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 15M
Oznaczenie typu produktu: EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
(2) | |
bez | z diodą LED |
(3) | |
2187 | Indywidualny wylot zestyków (bez wyświetlacza LED stanu przełączania) |
- Individual contact outlet
- Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
- Thermoplastic enclosure
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Concealed mounting possible
- Insensitive to transverse misalignment
- no mechanical wear
Ordering data
Product type description |
EX-BNS 33-02Z-2187-3GD 15M |
Article number (order number) |
103050106 |
EAN (European Article Number) |
4030661625973 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosion protection
Explosion protection: regulations |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
2 22 |
Explosion protection category |
3G 3D |
Explosion protection designation |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Strefa 2 i 22 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-3 |
Housing construction form |
Blok |
Installation conditions (mechanical) |
nie wpuszczany |
Housing material |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Gross weight |
535 g |
General data - Features
Coding |
Tak |
Short circuit detection |
Tak |
Cross-circuit detection |
Tak |
Prerequisite evaluation unit |
Tak |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
25 000 000 Operations |
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25 000 000 Operations |
Mechanical data
Active area |
boczne |
Actuating element |
Magnes |
Impact energy, maximum |
7 J |
Direction of motion |
Frontalnie do aktywnej powierzchni |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
5 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Note (Repeat accuracy R) |
Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
15 m |
Termination |
kabel |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, amplituda 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
100 VAC |
Switching voltage, maximum |
24 VDC |
Switching current, maximum |
0,01 A |
Switching capacity, maximum |
0,24 W |
Switching element |
2 zestyki (NC) |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Pozostałe, zestyk kontaktronowy |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
EX-BPS 33-3G/D |
Note
Note (General) |
Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa. Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
ID: kxbns3f12
| 423,5 kB | .jpg | 529.167 x 261.056 mm - 1500 x 740 px - 72 dpi
| 34,4 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 183,2 kB | .jpg | 352.778 x 173.919 mm - 1000 x 493 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .png | 74.083 x 36.689 mm - 210 x 104 px - 72 dpi
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Diagram
Krzywa charakterystyczna
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BNS 33 | EX-BPS 33 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | D II 3G Ex h IIC T6 Gc D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 13, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 12.04.2025, 16:01