ACC-CLP-M12-10PCS
Numer katalogowy:
103052312
ACC-CLP-M12-10PCS
Numer katalogowy:
103052312
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Safety clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 plug connector, for knurls with diameter: 15 mm or for hexagon with width across flats 14 mm
Ordering data
Product type description |
ACC-CLP-M12-10PCS |
Article number (order number) |
103052312 |
EAN (European Article Number) |
4030661632247 |
General data
Material |
Tworzywo |
Gross weight |
SAP_WEIGHT_GROSS.010 g |
Mechanical data
Installation instructions |
Locking clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 connector and M12 connectors for assembly, for knurl diameter: 15 mm or for Allen key with a wrench size of 14 mm, prevents the disconnection of plug-in connections without tools |
Ambient conditions
Storage and transport temperature |
-40_+105 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
10 pcs locking clip |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 05.08.2025, 23:34