schmersal_s_icon.png

ZQ901-04

Numer katalogowy: 137001780

  • Stainless steel enclosure
  • one-side operation / wire up to 75 m long
  • Release push button
  • Position indicator
  • Robust design
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • External watertight collar
  • wire pull and breakage detection
  • 3 cable entries M 20 x 1.5

Ordering data

Product type description

ZQ901-04

Article number (order number)

137001780

EAN (European Article Number)

8905236108518

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Stal nierdzewna (V4A)

Length of the wire, maximum

75 m

Gross weight

2 161 g

General data - Features

Number of safety contacts

4

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100 000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1 000 000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

75 mm

Width of sensor

73 mm

Height of the Sensor, minimum

220 mm

Height of the Sensor, maximum

236 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

4 zestyki (NC)

Switching principle

Działanie migowe

Material of the contacts, electrical

Srebro

Note

Note (General)

Dla długości linki ponad 10m należy zainstalować przelotki w odstepach 3 do 5 m.

Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.

Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.

Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe

Diagram

EU Conformity Declaration
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
OryginałSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:ZQ901
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG 
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU 
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Pune, 21 września 2023 r.
  GRA_SIG_ksig-y36
 Prawnie wiążący podpis
Sagar Jeevan Bhosale
Dyrektor

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 24.04.2025, 02:18