schmersal_s_icon.png

TR 236-11Z-M20-1297

Numer katalogowy: 151166229

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
4STrzpień naciskowy 4S
4RTrzpień z rolką 4R
1RDźwignia z rolką 1R
KDźwignia najazdowa z rolką K
3KDźwignia kątowa 3K
4KDźwignia kątowa 4K
K4Dźwignia kątowa K4
1HDźwignia z rolką 1H
7HDźwignia z rolką 7H
10HDźwignia prętowa 10H
12HDźwignia z rolką 12H
14HDźwignia z rolką 14H
AFDźwignia prętowa ze sprężyną AF
RMSRolka mosiężna

(3)
3wąska obudowa
215wykonanie o dużych rozmiarach

(4)
022 zestyki NC
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)

(5)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(6)
bezPrzepust kablowy M20
IDIDC
NPTWlot kablowy 1/2" NPT
STWtyczka M12 z kodowaniem A
ST-2310Wtyczka M12 z kodowaniem B

(7)
1297Obudowa z poprzecznymi otworami szczelinowymi

(8)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(9)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Niedostępne!

Product type description

TR 236-11Z-M20-1297

Article number (order number)

151166229

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Budowa znormalizowana

Actuator type to EN 50047

c

Housing material

Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym

Gross weight

60 g

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Trzpień z rolką

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force, minimum

9 N

Positive break force, minimum

19 N

Actuating speed, maximum

1 m/s

Mechanical data - Connection technique

Termination

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

84 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching principle

Wolnoprzełączające

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Srebro

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
OryginałSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki pozycyjne
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Shanghai, 5 maja 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Prawnie wiążący podpis
Michele Seassaro
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.09.2025, 05:35