schmersal_s_icon.png

A-K4P-M8-R-G-5M-GY-1-X-X-4

Numer katalogowy: 103011342

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AKabel podłączony fabrycznie
AHTKabel podłączony fabrycznie wysoka temperatura
AIEKabel podłączony fabrycznie przemysłowy Ethernet
VInterkonektor
VIEInterkonektor przemysłowy Ethernet
SKonektor bez kabla

(2)a
Kpołączenie
KKGniazdo - Gniazdo
Swtyczka
SSKonektor - Konektor
SKKonektor - Gniazdo

(2)b
3P3-pol.
4P4-pol.
5P5-pol.
6P6-pol.
7P7-pol.
8P8-pol.
9P9-pol.
10P10-pol.
11P11-pol.
12P12-pol.
23P23-pol.
2P+PE2-polowy + PE
3P+PE3-polowy + PE

(3)
M8M8 / okrągłe 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RBlokada zatrzasku
SBlokowanie śrubą

(5)
Gprosty
Wkątowy

(6)
Xbez
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xbez
BKCzarne
GYSzare
OGPomarańczowe
WHBiały

(8)
X-
1PCW
2PUR
3guma
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutralne
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xbez
AKodowanie A
BKodowanie B

(11)
1bez
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriał gwint / nakrętka radełkowana stal szlachetna (VA)

(14)
075Przekrój kabla 0,75 mm²
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Pre-wired cable
  • 4-pole

Ordering data

Product type description

A-K4P-M8-R-G-5M-GY-1-X-X-4

Article number (order number)

103011342

EAN (European Article Number)

4030661476957

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-104

Gross weight

167 g

General data - Features

Number of poles

4

Number of cable wires

4

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

4,7 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

szary

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

prosty

Connector latching

Blokada zatrzasku

Material of the gland

Tworzywo sztuczne, TPU

Material of the handle

Tworzywo sztuczne, TPU

Colour of the handle

szary

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP69

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-25 ... +80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

+0 ... +80 °C

Electrical data

Thermal test current

4 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Operating current

4.000 mA

Pin assignment

PIN 1

Brązowe

PIN 2

Białe

PIN 3

Niebieskie

PIN 4

Czarne

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.08.2025, 17:56