Karta katalogowa
EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D

EX-AZ 16-12ZVRK-M20-3D

  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Ex-Zone 22
  • Thermoplastic enclosure
  • Universal coding
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • Double-insulated
  • as simple electrical apparatus for intrinsically safe current circuits (Ex i) to Ex-Zone 0 and 20

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 23.04.2025, 09:31