Karta katalogowa
AZM300Z-I1-ST-1P2P

AZM300Z-I1-ST-1P2P

  • Individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to unlock
  • Guard locking monitored
  • Diagnostic output
  • hygienic design
  • Protection class IP 69
  • Suitable for mounting to profile systems
  • Thermoplastic enclosure
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • 3 different directions of actuation
  • Compact design
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.04.2025, 13:37