Karta katalogowa
PSC1-C-10-SDM2-FB1-ECFS

PSC1-C-10-SDM2-FB1-ECFS

  • Memory card
  • Device in safety fieldbus networks
  • integrated SD-Bus-Gateway
  • Safe drive monitoring according to EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) for up to 2 axes
  • Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • 4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • 14 safe inputs on the base module
  • 2 Signalling outputs
  • 2 safety relay contacts

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 30.08.2025, 14:37