schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

Numer katalogowy: 101217789

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane

Ordering data

Product type description

V-SK8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

Article number (order number)

101217789

EAN (European Article Number)

4030661413723

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 61076-2-101

Versions

prosty

Gross weight

135 g

General data - Features

Halogen free

Tak

Cable drag chain suitable

Tak

Number of poles

8

Number of cable wires

8

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2,5 m

Wire cross-section

0,25 mm2

Cable diameter

5,9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Colour of the Cable mantle

czarny

Material of the Cable mantle

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

prosty

Connector coding

A

Connector latching

Blokowanie śrubą

Material of the gland

Metal, CuZn, niklowany

Material of the handle

Tworzywo sztuczne, TPU

Colour of the handle

czarny

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Male connector, M12

Design

prosty

Connector coding

A

Connector latching

Blokowanie śrubą

Material of the gland

Metal, CuZn, niklowany

Material of the handle

Tworzywo sztuczne, TPU

Colour of the handle

czarny

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (drag chain)

-25 ... +60 °C

Electrical data

Thermal test current

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Operating current

2 000 mA

Pin assignment

PIN 1

Białe

PIN 2

Brązowe

PIN 3

zielone

PIN 4

żółty

PIN 5

Szare

PIN 6

Różowe

PIN 7

Niebieskie

PIN 8

czerwone

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 17.04.2025, 23:08