256 Dźwignia najazdowa z rolką 1r
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
Oznaczenie typu produktu: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Migowe |
T | Wolnoprzełączające |
(2) | |
S | Trzpień naciskowy S |
R | Trzpień naciskowy z rolką R |
4S | Trzpień naciskowy 4S |
4R | Trzpień z rolką 4R |
1R | Dźwignia z rolką 1R |
K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
3K | Dźwignia kątowa 3K |
4K | Dźwignia kątowa 4K |
K4 | Dźwignia kątowa K4 |
1H | Dźwignia z rolką 1H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
12H | Dźwignia z rolką 12H |
14H | Dźwignia z rolką 14H |
AF | Dźwignia prętowa ze sprężyną AF |
RMS | Rolka mosiężna |
(3) | |
3 | wąska obudowa |
55 | wykonanie o dużych rozmiarach |
(4) | |
02 | 2 zestyki NC |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
20 | 2 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem) |
(5) | |
H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
(6) | |
M16 | Przepust kablowy M16 |
bez | Przepust kablowy M20 |
ID | IDC |
NPT | Wlot kablowy 1/2" NPT |
ST | Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.) |
ST-2310 | Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.) |
(7) | |
2574 | Obudowa z L-kształtnymi otworami montażowymi (regulacja pozioma i pionowa) |
(8) | |
2138 | Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa |
(9) | |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.