335

335 Dźwignia z rolką H

335 Dźwignia z rolką tylko z głowicą aktywującą


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Trzpień naciskowy S

335 Trzpień naciskowy S


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Trzpień z rolką r

335 Trzpień z rolką R


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Dźwignia z rolką H

335 Aktywator 4D


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Dźwignia najazdowa z rolką 1K

335 Dźwignia najazdowa z rolką 1K


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Dźwignia kątowa 3K

335 Dźwignia kątowa 3K


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów

Do kategorii
335 Dźwignia z rolką H

335 Dźwignia z rolką H


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Dźwignia z rolką H

335 Dźwignia z rolką 1H


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Dźwignia z rolką H

335 Dźwignia z rolką 3H


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Dźwignia z rolką 7H-2138

335 Dźwignia z rolką 7H-2138


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Dźwignia z rolką 7H

335 Dźwignia z rolką 7H


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • wyłącznie do pozycjonowania
  • Budowa zgodnie z EN 50041

Do kategorii
335 Dźwignia prętowa 10H

335 Dźwignia prętowa 10H


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • wyłącznie do pozycjonowania

Do kategorii