336 Dźwignia kątowa 3K
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Oznaczenie typu produktu: (1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Migowe |
T | Wolnoprzełączające |
(2) | |
S | Trzpień naciskowy S |
R | Trzpień naciskowy z rolką R |
H | Dźwignia z rolką H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
1K | Dźwignia najazdowa z rolką 1K |
3K | Dźwignia kątowa 3K |
RMS | Rolka mosiężna |
(3) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
20 | 2 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem) |
01/01 | 1 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy |
(4) | |
Y | IP 65 |
Z | IP 67 |
(5) | |
bez zatrzasku | |
R | Z zatrzaskiem |
(6) | |
H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
(7) | |
bez | Przepust kablowy M20 |
NPT | Wlot kablowy 1/2" NPT |
ST | Wtyczka M12 z kodowaniem A |
ST-2310 | Wtyczka M12 z kodowaniem B |
(8) | |
2138 | Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa |
(9) | |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.