A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Numer katalogowy:
101209915
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Numer katalogowy:
101209915
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Kabel podłączony fabrycznie
- 19-polowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101209915 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Właściwości ogólne
Wykonanie |
prosty |
Kolor korpusu uchwytu |
Czarne |
Dane ogólne - właściwości
Liczba żył przewodu |
19 |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
10 m |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Układ zestyków
STYK 1 |
Białe |
STYK 2 |
czerwone |
STYK 3 |
Szare |
STYK 4 |
żółty |
STYK 5 |
zielone |
STYK 6 |
Niebieskie |
STYK 7 |
fioletowe |
STYK 8 |
Różowe |
STYK 9 |
szary - różowy |
STYK 10 |
czerwony - niebieski |
STYK 11 |
biały - zielony |
STYK 12 |
Czarne |
STYK 13 |
biały - żółty |
STYK 14 |
żółty - brązowy |
STYK 15 |
biały- szary |
STYK 16 |
szary - brązowy |
STYK 17 |
biały - różowy |
STYK 18 |
brązowy - zielony |
STYK 19 |
Brązowe |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 22:51