A-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4
Numer katalogowy:
103011096
A-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4
Numer katalogowy:
103011096
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Oznaczenie typu produktu: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Kabel podłączony fabrycznie |
AHT | Kabel podłączony fabrycznie wysoka temperatura |
AIE | Kabel podłączony fabrycznie przemysłowy Ethernet |
V | Interkonektor |
VIE | Interkonektor przemysłowy Ethernet |
S | Konektor bez kabla |
(2)a | |
K | połączenie |
KK | Gniazdo - Gniazdo |
S | wtyczka |
SS | Konektor - Konektor |
SK | Konektor - Gniazdo |
(2)b | |
3P | 3-pol. |
4P | 4-pol. |
5P | 5-pol. |
6P | 6-pol. |
7P | 7-pol. |
8P | 8-pol. |
9P | 9-pol. |
10P | 10-pol. |
11P | 11-pol. |
12P | 12-pol. |
23P | 23-pol. |
2P+PE | 2-polowy + PE |
3P+PE | 3-polowy + PE |
(3) | |
M8 | M8 / okrągłe 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Blokada zatrzasku |
S | Blokowanie śrubą |
(5) | |
G | prosty |
W | kątowy |
(6) | |
X | bez |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | bez |
BK | Czarne |
GY | Szare |
OG | Pomarańczowe |
WH | Biały |
(8) | |
X | - |
1 | PCW |
2 | PUR |
3 | guma |
4 | Silikon |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutralne |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | bez |
A | Kodowanie A |
B | Kodowanie B |
(11) | |
1 | bez |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiał gwint / nakrętka radełkowana stal szlachetna (VA) |
(14) | |
075 | Przekrój kabla 0,75 mm² |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
- Kabel podłączony fabrycznie
- 3-polowy
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
A-K3P-M8-S-W-2M-GY-1-2LP-X-4 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103011096 |
EAN (European Article Number) |
4030661475639 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61076-2-101 |
Ciężar brutto |
60 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba biegunów |
3 |
Liczba żył przewodu |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
2 m |
Przekrój żyły |
0,25 mm2 |
Średnica przewodu |
4,3 mm |
Kąt gięcia (stały) |
5 x Ø-kabel |
Kąt gięcia (ruchomy) |
10 x Ø-kabel |
Materiał płaszcza kabla |
PVC |
Dane mechaniczne - konektor strona A
Konektor |
Female connector, M8 |
Konstrukcja |
wygięty ze statusem LED |
Kodowanie konektora |
A |
Blokada konektora |
Blokowanie śrubą |
Materiał dławicy |
Metal, CuZn, niklowany |
Materiał korpusu uchwytu |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Kolor korpusu uchwytu |
przezroczysty |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-25 ... +80 °C |
Ambient temperature (moved) |
+0 ... +80 °C |
Dane elektryczne
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Prąd znamionowy |
4 000 mA |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 28.03.2024, 08:39