ACC-EBLT-M8-5PCS
Numer katalogowy:
103031495
ACC-EBLT-M8-5PCS
Numer katalogowy:
103031495
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ACC-EBLT-M8-5PCS |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103031495 |
EAN (European Article Number) |
4030661532028 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Właściwości ogólne
Materiał |
metal ocynkowany |
Ciężar brutto |
77 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Średnica otworu |
24 mm |
Długość śruby |
125 mm |
Długość gwintu śruby |
80 mm |
Średnica, gwint metryczny ISO z podaniem skoku |
M8 |
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego |
Śruba oczkowa z nakrętką |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 24.04.2024, 10:04