ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Numer katalogowy:
101217747
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Numer katalogowy:
101217747
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101217747 |
EAN (European Article Number) |
4030661413549 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Właściwości ogólne
Materiał |
metal ocynkowany |
Ciężar brutto |
13 g |
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocujących |
M4X30 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
A2-50 |
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego |
4x Washers 4x Safety screws |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 04:05