ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Numer katalogowy:
101203472
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Numer katalogowy:
101203472
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- do Linka Ø 3 mm
- do DIN 6899
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101203472 |
EAN (European Article Number) |
4030661366937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Właściwości ogólne
Materiał |
Stal nierdzewna NIRO |
Ciężar brutto |
5 g |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.03.2024, 14:29