ACC RSS 36-SK
Numer katalogowy:
101215048
ACC RSS 36-SK
Numer katalogowy:
101215048
- do uszczelniania otworów montażowych oraz przekładki (około 3 mm), by ułatwić czyszczenie poniżej powierzchni montażowej
- nadają się także jako ochrona śrub montażowych przed manipulacją
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
ACC RSS 36-SK |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
63 g |
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego |
ilość zatyczek: 8x; ilość podkładek: 4x |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 01:14