AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
- Monitorowanie czujników magnetycznych bezpieczeństwa typoszeregu BNS
- 3 zestyki bezpieczeństwa, STOP 0
- 2 Wyjścia sygnalizacyjne
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Phased-out product |
Oznaczenie typu produktu |
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101180843 |
EAN (European Article Number) |
4030661338507 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Możliwość dostawy do |
31.12.2024 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
BG cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Niesprzyjające warunki klimatyczne |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Materiał obudowy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ciężar brutto |
350 g |
Dane ogólne - właściwości
Wykrywanie zerwania przewodu |
Tak |
Wykrywanie zwarcia |
Tak |
Obwód sprzężenia zwrotnego |
Tak |
Funkcja automatycznego resetu |
Tak |
Reset po odłączeniu napięcia zasilania |
Tak |
Zintegrowany wskaźnik, status |
Tak |
Liczba diod LED |
1 |
Liczba zestyków NC |
2 |
Liczba zestyków NO |
1 |
Liczba bezzwłocznych wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji |
2 |
Liczba zestyków bezpieczeństwa |
3 |
Liczba wyjść sygnalizacyjnych |
2 |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Kategoria zatrzymania |
0 |
Klasyfikacja - wyjścia przekaźnikowe
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa |
d |
Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 |
3 |
Wartość PFH |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
uwaga |
do maks. 50 000 cykli przełączania / rok i maks. obciążenia styków 80% |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
20 000 000 operacji |
Montaż |
montaż na standardowej szynie DIN wg EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Oznaczenia przyłączy |
IEC/EN 60947-1 |
Konektor |
sztywny lub elastyczny Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,25 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Moment dokręcania zacisków |
0,6 Nm |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
45 mm |
Wysokość |
100 mm |
Głębokość |
121 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony obudowy |
IP40 |
Stopień ochrony miejsca instalacji |
IP54 |
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, amplituda 0,35 mm, ± 15 % |
odporność na uderzenie |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Kategoria przepięcia |
III |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dane elektryczne
Zakres częstotliwości |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Znamionowy prąd cieplny |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, minimalne |
20,4 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 50 Hz, maksimum |
253 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, minimalne |
20,4 VAC |
Znamionowe napięcie AC dla sterowników, 60 Hz, maksimum |
253 VAC |
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, minimum |
20,4 VDC |
Znamionowe napięcie zasilające sterowania dla DC, maksimum |
253 VDC |
Elektryczny pobór mocy |
5 W |
Rezystancja zestyków, maksimum |
0,1 Ω |
Uwaga (Rezystancja nowych zestyków) |
w nowym stanie |
Opóźnienie wyłączania w przypadku awarii zasilania, typowe |
80 ms |
Opóźnienie wyłączania w przypadku zatrzymania awaryjnego, typ. |
20 ms |
Opóźnienie włączenia przy automatycznym uruchomieniu, typowe |
100 ms |
Opóźnienie włączenia w przypadku RESETU, typowe |
20 ms |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Ag-Ni 10 pozłacane 0,2 µm |
Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Prąd, kategoria użytkowania AC-15 |
3 A |
Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-13 |
2 A |
Zdolność przełączania, minimum |
10 VDC |
Zdolność przełączania, minimum |
10 mA |
Zdolność przełączania, maksimum |
250 VAC |
Zdolność przełączania, maksimum |
8 A |
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1" |
10 … 30 VDC |
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0" |
0 … 2 VDC |
Rezystancja, maksimum |
40 Ω |
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Napięcie, kategoria użytkowania DC-12 |
24 VDC |
Prąd, kategoria użytkowania DC-12 |
0,1 A |
Dane elektryczne - wyjścia przekaźnikowe (Piny pomocnicze)
Zdolność przełączania, maksimum |
24 VDC |
Zdolność przełączania, maksimum |
2 A |
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej |
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej |
Zintegrowany System Diagnostyczny (ISD)
Uwaga (błąd ISD) |
Następujące błędy zostały zarejestrowane przez moduły bezpieczeństwa i wskazane przez ISD. |
Błąd |
Błąd załączenia lub wyłączenia przekaźnika bezpieczeństwa Niepowodzenie otwarcia lub zamknięcia kontaktów drzwiowych Monitorowanie zwarć międzykanałowych lub zwarcia połączeń wyłącznika Przerwanie połączeń wyłączników Niezadziałanie obwodów wejściowych lub obwodów przekaźnikowych sterowania modułu monitorującego bezpieczeństwa Niezadziałanie lub uszkodzenie funkcjonalne przekaźnika bezpieczeństwa |
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne) |
Czujnik bezpieczeństwa Osłony bezpieczeństwa |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu. |
Przykład połączeń
Uwaga (przykład połączeń) |
Schemat okablowania dla zamknietej osłony bezpieczeńatwa i stanu z wyłączonym zasilaniem. Do zabezpieczenia osłony bezpieczeństwa, PL do d i Kategoria 3 Tabele ISD (Zintegrowanego Systemu Diagnostyczego) dla analizy wskazań błędów i ich przyczyn zamieszczono w załączniku. Przycisk startu (S): Przycisk startu (NO) można opcjonalnie podłączyć do obwodu sprzężenia zwrotnego. Gdy osłona jest zamknięta, zestyki bezpieczeństwa zamykają się dopiero po naciśnięciu przycisku uruchomienia. Modyfikacja dla dwóch zestyków NC: Moduł bezpieczeństwa można zmodyfikować tak, aby monitorował dwa zestyki NC poprzez zmostkowanie przyłączy X3 i X4. Przy takiej konfiguracji detekcja zwarcia skrośnego przestaje działać. Odwrócenie funkcji wyjściowej: Przez zastosowanie mostka między X5 i X6 można zmienić funkcję wyjść dodatkowych. Można to zrealizować również podczas pracy np. PLC (24 VDC na zacisku X6). Przedłużenie opóźnienia aktywacji: Opóźnienie aktywacji może być zwiększane od 0,1 s do 1 s przez założenie zworki pomiędzy przyłączami X7 i X8. Monitorowanie osłon z wykorzystaniem 2 wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa. Zestyk NC A musi być rozwarty w sposób wymuszony w przypadku otwarcia osłony bezpieczeństwa. Kategoria 3 wg ISO 13849-1 może być także uzyskana z wykorzystaniem tylko jednego wyłącznika bezpieczeństwa z jednym zestykiem NO i jednym NC. Wykluczenie błędów spowodowanych pęknięciem lub obluzowaniem się elementu aktywującego lub głowicy aktywatora, jak również zwolnieniem lub demontażem. Obwód sprzężenia zwrotnego monitoruje położenie zestyków rozwiernych o wymuszonym rozwarciu styczników K3 i K4. Jeżeli nie podłączono ani przycisku uruchamiającego, ani obwodu sprzężenia zwrotnego, należy umieścić zworkę pomiędzy X1 i X2. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat UL
Przykład połączeń (okablowanie elektryczne)
Wykres siły i ruchu
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Przykład okablowania
Przykład okablowania
Przykład okablowania
Przykład okablowania
Przykład okablowania
103009970 SRB-E-201LC
- Wtykowe zaciski śrubowe z kodowaniem
- STOP 0 Funkcja
- kontrola 1 oder 2-kanałowa
- Przycisk start / Auto-start
- 2 Wyjścia bezpieczeństwa 2 A
- 1 Wyjście sygnalizacyjne
103007672 SRB-E-301ST
- Wtykowe zaciski śrubowe z kodowaniem
- STOP 0 Funkcja
- kontrola 1 oder 2-kanałowa
- Przycisk start / Auto-start
- 1 Styk pomocniczy
- 3 zestyki bezpieczeństwa
103015923 ML30.241-70
- Zasilacz na szynę montażową dla systemów 1-fazowych
- Szeroki zakres wejściowy 100-240V
- Wyjście: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Sprawność do 89,4%
- Szerokość konstrukcyjna 22,5mm
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.04.2024, 15:16