AH 521
Numer katalogowy:
101138413
AH 521
Numer katalogowy:
101138413
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AH 521 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101138413 |
EAN (European Article Number) |
4030661104539 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
140 g |
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość |
34 mm |
Wysokość |
40 mm |
Głębokość |
20 mm |
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego |
zaślepka Kołki ustalacjące 2x śruba M 5 x 20 zgodnie z ISO 7380 |
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.04.2024, 21:37