AKTYWATOR AZ 17/170-B11

Numer katalogowy: 101139788

Downloads

ePLAN Dane
SISTEMA Dane
  • nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AKTYWATOR AZ 17/170-B11

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101139788

EAN (European Article Number)

4030661282268

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Właściwości ogólne

Materiał aktywatora

Stal nierdzewna

Ciężar brutto

28 g

Dane mechaniczne

Promień aktywacji, minimum

140 mm

aktywator

prosty

Note

Uwaga (informacje ogólne)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 140 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 200 mm

Oś zawiasu powinna znajdować się 37,5 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźnie


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 25.04.2024, 13:30