AKTYWATOR AZM 161-B1ES
Numer katalogowy:
101171859
AKTYWATOR AZM 161-B1ES
Numer katalogowy:
101171859
- Aktywator prosty
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AKTYWATOR AZM 161-B1ES |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101171859 |
EAN (European Article Number) |
4030661299600 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Właściwości ogólne
Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 |
niskie |
Materiał aktywatora |
Stal nierdzewna (V2A) |
Ciężar brutto |
30 g |
Dane mechaniczne
aktywator |
prosty |
Luz aktywatora w kierunku blokowania |
2 mm |
Note
Uwaga (informacje ogólne) |
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mm minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 180 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Aktywator
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.04.2024, 18:20