AS-i AZM 201
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- duża siła ryglująca 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
- z podwójną izolacją
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface
- Blokada elektromagnetyczna ze zintegrowanym interfejsem AS-i
- Uniwersalne, powtarzalne parowanie lub kodowanie indywidualne dzięki technologii RFID
- Wersje I o wysokim poziomie kodowania wg ISO 14119
Oznaczenie typu produktu: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Monitorowanie ryglowania |
B | Monitorowanie aktywatora |
BZ | Jednoczesne monitorowanie aktywatora i cewki elektromagnesu |
(2) | |
bez | Kodowanie standardowe |
I1 | kodowanie indywidualne |
I2 | Indywidualne kodowanie, z możliwością ponownego zakodowania |
(3) | |
bez | Ryglowanie sprężyną |
A | Ryglowany napięciem |
P | |
P | Zasilanie elektromagnesu z 24 VDC (AUX) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.