AS interface safety at work

Urządzenia bezpieczeństwa

Urządzenia bezpieczeństwa


Do kategorii
Akcesoria do programowania

Akcesoria do programowania


Do kategorii
Obszar stosowania:
Łatwo, bezpiecznie i niezawodnie
AS-Interface Safety at Work (SaW) jest pierwszym systemem magistrali bezpieczeństwa opartym na otwartym standardzie AS-International. Elementy bezpieczeństwa, takie jak urządzenia sterujące stopu awaryjnego, wyłączniki bezpieczeństwa, blokady elektromagnetyczne lub świetlne kurtyny bezpieczeństwa są w prosty sposób podłączane do żółtego kabla AS-Interface. Dla analizy sygnałów bezpieczeństwa w systemie AS-Interface stosuje się moduł bezpieczeństwa.

Budowa i zasada działania:
Standard AS-Interface zgodny z EN 50295
Po integracji AS-Interface SaW sieć AS-Interface będzie nadal działać w niezmieniony sposób. Podstawę instalacji AS-Interface w dalszym ciągu stanowić będą dobrze znane elementy, takie jak urządzenie nadrzędne AS-Interface, standardowy zasilacz czy żółty kabel AS-Interface. Dzięki temu istniejąca maszyna może być łatwo wyposażona w dodatkowe elementy AS-i SaW.

Serce bezpieczeństwa
Moduł monitorujący bezpieczeństwo kontroluje informacje wszystkich komponentów bezpieczeństwa przekazywane przez sieć AS-Interface i przełącza urządzenie w bezpieczny stan w przypadku zadziałania obwodu bezpieczeństwa lub błędu jednego z komponentów. Moduł bezpieczeństwa jest wyposażony w jedną lub dwie pary redundantnych wyjść bezpiecznych, co umożliwia uzyskanie kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1. Każda funkcja bezpieczeństwa modułu może być skonfigurowana przy pomocy łatwego w obsłudze oprogramowania, działającego na zasadzie przeciągania i upuszczania elementów. Następnie konfiguracja jest zgrywana do modułu bezpieczeństwa i zabezpieczana hasłem.

Bezpieczny mechanizm transmisji
Protokół komunikacyjny dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem jest oparty na niezmienionej transmisji standardu AS-Interface. Każdorazowo, przy zapytaniu urządzenia nadrzędnego AS-Interface każde urządzenie bezpieczeństwa odpowiada skonfigurowanym wcześniej komunikatem. Przesłana informacja jest analizowana i w przypadku odchylenia od skonfigurowanych wcześniej wartości otwierane są wyjścia bezpieczne. Maksymalny czas odpowiedzi dla bezpiecznego wyłączenia wynosi 40 ms.

Zmniejszenie kosztów dzięki AS-Interface Safety at Work
Zmniejszanie kosztów i czasu instalacji – to niekończąca się historia. Podczas instalacji i rozruchu maszyny, jak również podczas prac konserwacyjnych, AS-Interface SaW wspiera użytkownika zintegrowaną diagnostyką systemową. Zapewnia ona szczegółowe informacje o przyczynie i miejscu awarii i umożliwia użytkownikowi szybkie odnalezienie i przeanalizowanie niewłaściwych operacji, a przez to zminimalizowanie czasów przestoju maszyny. Dzięki AS-Interface Safety at Work można zmniejszyć koszty bezpośrednio.

Większa elastyczność dzięki AS-Interface Safety at Work
Dla zrealizowania indywidualnych rozwiązań bezpieczeństwa firma SCHMERSAL oferuje maksymalną elastyczność dzięki zróżnicowanemu asortymentowi urządzeń bezpieczeństwa. W zależności o zastosowania użytkownik może wybrać optymalne rozwiązanie z szerokiej oferty produktów. Ponieważ AS-Interface SaW jest systemem otwartym, użytkownik ma możliwość włączenia dodatkowych elementów bezpieczeństwa pochodzących od innych producentów. AS-Interface Safety at Work spełnia wymagania bezpieczeństwa zgodnie z najsurowszymi normami.

Krótszy czas instalacji dzięki AS-Interface Safety at Work
Łatwiej i szybciej z AS-Interface SaW: wybierz urządzenie bezpieczeństwa – podłącz je to żółtego kabla AS-Interface – skonfiguruj funkcję bezpieczeństwa w module bezpieczeństwa – i gotowe.
Nie ma potrzeby wprowadzania ustawień w każdym z urządzeń bezpieczeństwa, mniej jest kabli prowadzonych równolegle pomiędzy urządzeniami bezpieczeństwa i szaf rozdzielczych i krótszy jest czas wykonywania okablowania. Zasilanie dla wszystkich czujników bezpieczeństwa jest dostarczane pojedynczym żółtym kablem AS-Interface. AS-Interface Safety at Work pozwala szybciej osiągnąć cel.

Cechy AS-Interface SaW System
• System AS-Interface może obejmować do 31 standardowych i podrzędnych urządzeń bezpieczeństwa
• Brak konieczności instalacji programowalnego sterownika (PLC) bezpieczeństwa
• Sygnały związane z bezpieczeństwem mogą być łączone w grupy i możliwe jest podłączenie kilku modułów bezpieczeństwa
• Czas reakcji wynosi maks. 40 ms
• Sygnały związane z bezpieczeństwem można zintegrować z diagnostyką instalacji
• Certyfikat dla kategorii sterowania 4 wg ISO 13849-1
• Certyfikat TÜV (niemieckiego inspektoratu technicznego)