ASIO-8I-8O-S
Numer katalogowy:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Numer katalogowy:
103006545
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- 8 Wejścia cyfrowe, ze zintegrowanym zasilaniem czujnika z AUX
- Nadaje się do kontaktu pływającego
- Odpowiedni do wyjść półprzewodnikowych
- 8 Wyjścia-Cyfrowe, ze zintegrowanym zasilaniem z AUX
- 8 Wyjście półprzewodnikowe 24 VDC / 0,7 A
- Liczba wymaganych pojedyńczych adresów slave AS-i 2
- Klasa ochrony IP20
Klucz zamówieniowy
Uwaga (możliwość dostawy) |
Niedostępne! |
Oznaczenie typu produktu |
ASIO-8I-8O-S |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certyfikaty - Normy
Certyfikaty |
cULus |
Właściwości ogólne
Ciężar brutto |
184 g |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Deklaracja zgodności WE
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.04.2024, 00:10